セラミックコンデンサ(キャパシタ) KCAシリーズ

  • RoHS対応
  • REACH対応
  • AEC-Q200
  • 安全規格
  • 鳴き対策
  • たわみクラック
  • はんだクラック
詳しく見る

自動車パワートレイン/セーフティ機器用安全規格認定金属端子タイプ積層セラミックコンデンサ

自動車用 IEC60384-14 X1/Y2クラス認定品 (基礎絶縁品)

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]

特徴

1. IEC60384-14の認定品:定格電圧250Vac(r.m.s.)。

安全規格認定書 (Type MF:X1/Y2) はこちらのページでダウンロードいただけます。

2. クラスY2のコンデンサとして使用可能。

定格電圧250Vac(r.m.s.) ,2000Vac(r.m.s.),60秒間の耐電圧保証。

OBC

3. DC入力のコモンモードフィルタ用として使用可能。

定格電圧1000Vdc,3000Vdc,60秒間の耐電圧保証。

Inverter
DC-DC converter

4. チップの外部電極に金属端子を接合。

金属端子の弾性作用によりチップにかかるストレスを緩和します。

チップの外部電極に金属端子を接合。

5. 基板たわみクラック、はんだクラックを大幅に低減。

基板たわみ6mmでも破壊しません。
熱ストレス2000サイクルでもはんだクラックが生じません。

基盤たわみによるストレスを軽滅 熱ストレスによるはんだクラックを抑制

6. チップの段積み対応。

2個のコンデンサを積み重ねることで、大容量化を実現しています。

主な仕様

サイズ 6.1x5.1mm
定格電圧 250Vac(r.m.s.)
静電容量 100pF - 10000pF
主な用途 バッテリーチャージャ、インバータ、DC-DCコンバータ

ラインアップ

  • ※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。