セラミックコンデンサ(キャパシタ) KR3シリーズ

  • RoHS対応
  • REACH対応
  • 鳴き対策
  • たわみクラック
  • はんだクラック
詳しく見る

民生機器&産業機器用高実効容量・高リップル耐性金属端子タイプ積層セラミックコンデンサ

外部電極に金属端子を接合することにより、大型MLCCの実装による設計課題を解決!

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]

特徴

1. チップの外部電極に金属端子を接合。

金属端子の弾性作用によりチップにかかるストレスを緩和します。

チップの外部電極に金属端子を接合。

2. 鳴きや基板たわみクラック、はんだクラックを大幅に低減。

基板たわみ6mmでも破壊しません。
熱ストレス2000サイクルでもはんだクラックが生じません。

鳴きや基板たわみクラック、はんだクラックを大幅に低減。

3. 低誘電率の材料を採用

従来品(X7R特性)に比べて実効容量、耐リップル性能を向上しました。
容量変化

4. チップの段積み対応

2個のコンデンサを積み重ねることで、大容量化を実現しています。

主な仕様

サイズ 6.1x5.1mm - 6.1x5.3mm
定格電圧 250Vdc - 1250Vdc
静電容量 0.10μF - 2.2μF
主な用途 一般電子機器のDC-DCコンバータ用

ラインアップ

  • ※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。