セラミックコンデンサ(キャパシタ)LLLシリーズ

  • RoHS対応
  • REACH対応
  • 低ESL
詳しく見る

民生機器&産業機器用LW逆転低ESLチップ積層セラミックコンデンサ

高速動作電子機器の電源デカップリングに最適な低ESLコンデンサです。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]

特徴

1. 低ESL

等価直列インダクタンス(ESL)が低く高周波特性が優れているため、高速動作電子機器の電源デカップリングに適したコンデンサです。

  • 構造例
  • 構造例2

2. 部品点数削減に貢献。

低ESLコンデンサを使用することで、通常の2端子コンデンサと同等の機能を維持しながら、部品点数削減が可能です。

LLLシリーズを利用した部品点数削減、高度なコストダウンをご提案します。シミュレーションも可能です。

コストダウンのご提案 >

部品点数を6個削減!

3. 最高使用温度125°Cまで対応。

ICパッケージなどの高温になる箇所でもご使用いただけるX7*特性のラインアップも多く揃えています。

主な仕様

サイズ 0.3x0.6mm - 0.6x1.0mm
定格電圧 2.5Vdc - 25Vdc
静電容量 22000pF - 4.3μF
主な用途 Application processor/CPU/GPU

ラインアップ

  • ※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。