ラインアップから探す(コンデンサ)

自動車用175℃/200℃対応リードタイプ積層セラミックコンデンサ

RHSシリーズRHSシリーズ 自動車用175℃/200℃対応リードタイプ積層セラミックコンデンサ

  • パワートレイン
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • AEC-Q200
  • ヘルプ
  • 鳴き対策
  • たわみクラック
  • はんだクラック

リード付き部品の選び方

エンジン周辺で150℃を超える環境での使用が可能。

特徴

溶接実装に最適

金属バーの溶接実装に最適です。リード線材料の標準はCP線(Fe線の表面はんだ処理)ですが、ご要求があれば、溶接材料に合せて、Cu線の対応が可能です。

溶接実装に最適

高信頼性チップを使用し、200℃に対応
 
車載に求められるAEC-Q200、ISO7637-2(サージ試験)に対応
パルス波形

主な仕様