Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器,モバイル機器,インプラント除く医療機器 [GHTF A/B/C],自動車用インフォテインメント / コンフォート機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 or 外径寸法D 4.0mm 以下
W寸法 3.5mm 以下
T寸法 2.5mm 以下
リード間隔F 5.0±0.8mm
リード線径d 0.5±0.05mm
塗料タレe リード線曲り終わり以内
静電容量 56pF ±5%
定格電圧 50Vdc
温度特性 (準拠規格) C0G(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 125℃
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
温度係数 25~125℃:0±30ppm/℃ -55~25℃:0+30/-72ppm/℃
W1寸法 6.0mm 以下

Murata Icon X 特記事項

ハロゲンフリー品

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500

質量 (代表値)

1個

0.1g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード