一般用リードタイプ積層セラミックコンデンサ

RDER71H105K2K1C03B

「 # 」には包装コードが入ります。

  •  生産中止日: 2016年12月31日

Close

「製品ステータス」の説明

開発中 開発中の製品です。サンプル対応可否、量産時期についてはお問い合わせください。
生産中 量産、販売中の製品です。
生産中止予定 生産中止予定の製品であり、
最終受注期限及び最終生産時期が表示されている場合があります。
最終受注期限までに、必要数量の連絡をお願いします。
生産中止 生産を中止しており、ご注文を受け付けていない製品です。
中止時期や代替品情報などを表示している場合がございます。
新製品 新製品です。
推奨 現在生産中の製品の中で、当社が特におすすめしている製品です。
新規設計非推奨 現在、生産中の製品ですが、年々生産数量が減少傾向にあり、生産能力の拡大計画がありません。
新モデルの部品採用を控えて頂きたい製品です。
代替品または推奨品
  • 一般用
  • 125℃対応品
  • 鳴き対策・低歪
  • たわみクラック対策
  • はんだクラック抑制
  • Flow OK
  • 溶接
  • RoHS対応
  • REACH対応

Close

アイコンの説明

品質上ご確認いただきたい内容

ディレーティング1 ディレーティング1
詳細な説明
ディレーティング2 ディレーティング2
詳細な説明
ディレーティング3 ディレーティング3
詳細な説明
ディレーティング4 ディレーティング4
詳細な説明
モバイル機器専用品 モバイル機器専用品
詳細な説明
   
一般民生機器用 一般民生機器用
詳細な説明
自動車用インフォテインメント 自動車用インフォテインメント
詳細な説明
自動車用パワートレイン/セーフティ 自動車用パワートレイン/セーフティ
詳細な説明
インプラント医療機器用 インプラント医療機器用
詳細な説明
AEC-Q200対応品 AEC-Q200対応品
詳細な説明
安全規格 安全規格認定
詳細な説明
上限150℃まで使用可能 上限150℃まで使用可能
※その他バリエーションがあります。
超小型 LxW寸法:0.6x0.3mm以下の製品 超高耐圧 定格電圧10-40kVの製品
HIQ 高周波向け低損失
詳細な説明
低ESL 低インダクタンス
詳細な説明
鳴き対策 鳴き対策に適した製品・低歪品
詳細な説明
フェールセーフ フェールセーフ品
詳細な説明
たわみクラック たわみクラック対策品
詳細な説明
はんだクラック はんだクラック抑制品
詳細な説明
大容量 220μF以上の大容量
詳細な説明
高実効容量 DCバイアス依存なし
詳細な説明
撥水 イオンマイグレーション抑制品
詳細な説明
ノイズ対策に適した製品 ノイズ対策に適した製品
詳細な説明
Reflow OK リフローはんだ付け対応品 FLOWOK フローはんだ付け対応品
ボンディング ボンディング対応品
詳細な説明
溶接 溶接対応品
詳細な説明
ネジ ねじ止め専用品
詳細な説明
導電性接着剤 導電性接着剤専用品
詳細な説明
RoHS対応 RoHS指令対応品
詳細な説明
REACH REACH規制適合製品

<包装コード有り品番一覧>

RDER71H105K2K1C03B

形状

L寸法 or 外径寸法D 5.5 mm 以下  
W寸法 4.0 mm 以下  
T寸法 3.15 mm 以下  
リード間隔F 5.0 ±0.8mm  
リード線径d 0.5 ±0.05mm  
W1寸法 6.0mm  

スペック

静電容量 1.0µF ±10%  
定格電圧 50Vdc  
温度特性 (準拠規格) X7R(EIA)  
静電容量変化率 ±15%  
温度特性の温度範囲 -55~125℃  
使用温度範囲 -55~125℃  

参考情報

包装
コード
仕様 最小受注単位
B バラ包装 500

特性データグラフ

周波数特性|Z|

周波数特性R

DCバイアス特性

AC電圧特性

温度特性

リップル発熱特性

Sパラメータ S11

このページの先頭に戻る