仕様から探す(コンデンサ)

該当製品:60367

用途

一般用
自動車用インフォテインメント
自動車用パワートレイン/セーフティ
インプラント医療機器用

規格

AEC-Q200
安全規格認定品
電気用品安全法準拠品

静電容量

最小:0.1 pF 〜 最大:560000000 pF

※範囲で指定

この値との該当:60367

定格電圧

最小:2 〜 最大:3150

※範囲で指定

この値との該当:60367

LxW寸法 (mm)

   
 

温度特性(JIS)

     
     
 

温度特性(EIA)

全条件をクリア

Close

全条件をクリア

「全条件クリア」をクリックしていただくと選択されているすべての条件がクリアになります。

該当製品:60367

静電容量許容差

T寸法 (mm)

最小:0.125 〜 最大:6.4


※範囲で指定

この値との該当:60367

SMD形状

最高使用温度

85℃対応
105℃/125℃対応
150℃対応
200℃対応

メリット

低損失/High Q
低インダクタンス
鳴き対策・低歪
フェールセーフ
たわみクラック対策
はんだクラック抑制
DCバイアス依存無し
イオンマイグレーション抑制品
ノイズ対策

実装方法

リフローはんだ
フローはんだ
導電性接着剤専用
ボンディング
このページの先頭に戻る