検索結果(インダクタ)

該当製品:426

絞り込み条件

  • ワイルドカードのご利用について

    Close

    ワイルドカードのご利用について

    ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
    アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。
    クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。

開発中
生産中 新製品
生産中止予定品 推奨品
生産中止品 新規設計非推奨
一般用
自動車用インフォテインメント AEC-Q200
自動車用パワートレイン/セーフティ

Close

インダクタンス

最小:110 〜 最大:330000

※範囲で指定

この条件での該当:426

Close

インダクタンス偏差

 

Close

定格電流 (Itemp) *温度上昇に基づく場合

最小:600 〜 最大:41000

この条件での該当:426

Close

直流抵抗 (Ω) (Rdc)

最小:0.0005671 〜 最大:0.88

この条件での該当:426

Close

自己共振周波数 (SRF)

最小: 〜 最大:

この条件での該当:426

Close

LxW寸法 (mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T寸法 (mm)

最小:0.7 〜 最大:6

※範囲で指定

この条件での該当:426

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
巻線 フェライトコア 巻線 メタルアロイ(R)コア 巻線 非磁性コア
フィルムタイプ 積層タイプ 2in1インダクタ

Close

対象回路分類

現在の検索条件

Close

全条件をクリア

「全条件クリア」をクリックしていただくと選択されているすべての条件がクリアになります。

Close

はじめの検索条件に戻す

「はじめの検索条件に戻す」をクリックしていただくとはじめの検索結果の条件に戻すことができます。

品番 条件クリア
426件中 1件〜20件目

Close

ダウンロードしたCSVが文字化けする

文字コードはUTF-8でダウンロードされます。
文字化けする場合はご利用のソフトで文字コードを変換してください。

比較する(5品番まで) 選択中の品番(0)
比較
選択
ステータス 特徴 データ
シート
品番
#には包装仕様コードが入ります。
L寸法
W寸法
T寸法
インダクタンス
インダクタンス
偏差
定格電流
(Itemp)

Close

定格電流
(Itemp)

温度上昇に基づく場合


定格電流
(Isat)

Close

定格電流
(Isat)

インダクタンス変化に基づく場合


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
シリーズ名





1239AS-H-100M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
10µH ±20% 850mA 1000mA 0.460Ω DFE252012C





1239AS-H-1R0M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
1.0µH ±20% 3000mA 3000mA 0.059Ω DFE252012C





1239AS-H-1R5M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
1.5µH ±20% 2400mA 2600mA 0.072Ω DFE252012C





1239AS-H-2R2M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
2.2µH ±20% 2000mA 2200mA 0.108Ω DFE252012C





1239AS-H-3R3M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
3.3µH ±20% 1500mA 1800mA 0.144Ω DFE252012C





1239AS-H-4R7M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
4.7µH ±20% 1300mA 1500mA 0.240Ω DFE252012C





1239AS-H-6R0M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
6.0µH ±20% 1100mA 1400mA 0.275Ω DFE252012C





1239AS-H-6R8M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
6.8µH ±20% 1000mA 1300mA 0.375Ω DFE252012C





1239AS-H-R47M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
0.47µH ±20% 3700mA 3800mA 0.039Ω DFE252012C





1269AS-H-100N# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
10µH ±30% 680mA 1000mA 0.689Ω DFE252010C





1269AS-H-1R0M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
1.0µH ±20% 2500mA 2700mA 0.078Ω DFE252010C





1269AS-H-1R5M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
1.5µH ±20% 1900mA 2100mA 0.108Ω DFE252010C





1269AS-H-2R2M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
2.2µH ±20% 1500mA 1900mA 0.156Ω DFE252010C





1269AS-H-3R3M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
3.3µH ±20% 1200mA 1500mA 0.228Ω DFE252010C





1269AS-H-4R7M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
4.7µH ±20% 1000mA 1300mA 0.300Ω DFE252010C





1269AS-H-6R8M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
6.8µH ±20% 760mA 1100mA 0.516Ω DFE252010C





1269AS-H-R47M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
0.47µH ±20% 3100mA 3500mA 0.046Ω DFE252010C





1276AS-H-100M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.0
mm
10µH ±20% 800mA 1000mA 0.588Ω DFE322510C





1276AS-H-1R0M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.0
mm
1.0µH ±20% 2600mA 3100mA 0.062Ω DFE322510C





1276AS-H-1R5M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.0
mm
1.5µH ±20% 2100mA 2600mA 0.087Ω DFE322510C
 読込中...
このページの先頭に戻る