検索結果(インダクタ)

該当製品:2

絞り込み条件

  • ワイルドカードのご利用について

    Close

    ワイルドカードのご利用について

    ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
    アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。
    クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。

開発中
生産中 新製品
生産中止予定品 推奨品
生産中止品 新規設計非推奨
一般用
自動車用インフォテインメント AEC-Q200
自動車用パワートレイン/セーフティ

Close

インダクタンス

最小:10000 〜 最大:10000

※範囲で指定

この条件での該当:2

Close

インダクタンス偏差

 

Close

定格電流 (Itemp) *温度上昇に基づく場合

最小:2800 〜 最大:3000

この条件での該当:2

Close

直流抵抗 (Ω) (Rdc)

最小:0.025 〜 最大:0.025

この条件での該当:2

Close

自己共振周波数 (SRF)

最小: 〜 最大:

この条件での該当:2

Close

LxW寸法 (mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T寸法 (mm)

最小:10 〜 最大:10.5

※範囲で指定

この条件での該当:2

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
巻線 フェライトコア 巻線 メタルアロイ(R)コア 巻線 非磁性コア
フィルムタイプ 積層タイプ 2in1インダクタ

Close

対象回路分類

現在の検索条件

Close

全条件をクリア

「全条件クリア」をクリックしていただくと選択されているすべての条件がクリアになります。

Close

はじめの検索条件に戻す

「はじめの検索条件に戻す」をクリックしていただくとはじめの検索結果の条件に戻すことができます。

品番 条件クリア
2件中 1件〜2件目

Close

ダウンロードしたCSVが文字化けする

文字コードはUTF-8でダウンロードされます。
文字化けする場合はご利用のソフトで文字コードを変換してください。

比較する(5品番まで) 選択中の品番(0)
比較
選択
ステータス 特徴 データ
シート
品番
#には包装仕様コードが入ります。
L寸法
W寸法
T寸法
インダクタンス
インダクタンス
偏差
定格電流
(Itemp)

Close

定格電流
(Itemp)

温度上昇に基づく場合


定格電流
(Isat)

Close

定格電流
(Isat)

インダクタンス変化に基づく場合


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
シリーズ名







1155EA-0001# 14.0
±0.3mm
13.0
±0.3mm
10.5
mm
10µH ±20% 3000mA 7200mA 0.025Ω HEAW







1211EA-1004# 10.7
±0.3mm
10.4
±0.3mm
10.0
mm
10µH ±20% 2800mA 5000mA 0.025Ω HEAWS
 読込中...
このページの先頭に戻る