検索結果(インダクタ)

該当製品:248

絞り込み条件

  • ワイルドカードのご利用について

    Close

    ワイルドカードのご利用について

    ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
    アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。
    クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。

開発中
生産中 新製品
生産中止予定品 推奨品
生産中止品 新規設計非推奨
一般用
自動車用インフォテインメント AEC-Q200
自動車用パワートレイン/セーフティ

Close

インダクタンス

最小:1000 〜 最大:1500000

※範囲で指定

この条件での該当:248

Close

インダクタンス偏差

 

Close

定格電流 (Itemp) *温度上昇に基づく場合

最小:310 〜 最大:20000

この条件での該当:248

Close

直流抵抗 (Ω) (Rdc)

最小:0.0029 〜 最大:4.08

この条件での該当:248

Close

自己共振周波数 (SRF)

最小: 〜 最大:

この条件での該当:248

Close

LxW寸法 (mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T寸法 (mm)

最小:3 〜 最大:8.5

※範囲で指定

この条件での該当:248

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
巻線 フェライトコア 巻線 メタルアロイ(R)コア 巻線 非磁性コア
フィルムタイプ 積層タイプ 2in1インダクタ

Close

対象回路分類

現在の検索条件

Close

全条件をクリア

「全条件クリア」をクリックしていただくと選択されているすべての条件がクリアになります。

Close

はじめの検索条件に戻す

「はじめの検索条件に戻す」をクリックしていただくとはじめの検索結果の条件に戻すことができます。

品番 条件クリア
248件中 1件〜20件目

Close

ダウンロードしたCSVが文字化けする

文字コードはUTF-8でダウンロードされます。
文字化けする場合はご利用のソフトで文字コードを変換してください。

比較する(5品番まで) 選択中の品番(0)
比較
選択
ステータス 特徴 データ
シート
品番
#には包装仕様コードが入ります。
L寸法
W寸法
T寸法
インダクタンス
インダクタンス
偏差
定格電流
(Itemp)

Close

定格電流
(Itemp)

温度上昇に基づく場合


定格電流
(Isat)

Close

定格電流
(Isat)

インダクタンス変化に基づく場合


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
シリーズ名






DFEG10040D-100M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
10µH ±20% 5700mA 5500mA 0.0330Ω DFEG10040D






DFEG10040D-150M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
15µH ±20% 5200mA 4400mA 0.0470Ω DFEG10040D






DFEG10040D-1R0M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
1.0µH ±20% 17000mA 18000mA 0.0035Ω DFEG10040D






DFEG10040D-1R5M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
1.5µH ±20% 14000mA 14000mA 0.0050Ω DFEG10040D






DFEG10040D-220M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
22µH ±20% 3800mA 4000mA 0.0700Ω DFEG10040D






DFEG10040D-2R2M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
2.2µH ±20% 12000mA 11000mA 0.0075Ω DFEG10040D






DFEG10040D-330M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
33µH ±20% 3300mA 3000mA 0.1070Ω DFEG10040D






DFEG10040D-3R3M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
3.3µH ±20% 10000mA 10000mA 0.0120Ω DFEG10040D






DFEG10040D-470M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
47µH ±20% 2500mA 2900mA 0.1640Ω DFEG10040D






DFEG10040D-4R7M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
4.7µH ±20% 8800mA 7300mA 0.0160Ω DFEG10040D






DFEG10040D-5R6M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
5.6µH ±20% 8000mA 6900mA 0.0180Ω DFEG10040D






DFEG10040D-6R8M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
6.8µH ±20% 6400mA 6500mA 0.0230Ω DFEG10040D






DFEG10040D-8R2M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
8.2µH ±20% 5900mA 5600mA 0.0290Ω DFEG10040D






DFEG12060D-100M# 13.0
±0.3mm
12.6
±0.3mm
6.0
mm
10µH ±20% 7900mA 6600mA 0.0200Ω DFEG12060D






DFEG12060D-150M# 13.0
±0.3mm
12.6
±0.3mm
6.0
mm
15µH ±20% 6600mA 5600mA 0.0280Ω DFEG12060D






DFEG12060D-1R0M# 13.0
±0.3mm
12.6
±0.3mm
6.0
mm
1.0µH ±20% 20000mA 19000mA 0.0029Ω DFEG12060D






DFEG12060D-1R5M# 13.0
±0.3mm
12.6
±0.3mm
6.0
mm
1.5µH ±20% 17000mA 17000mA 0.0036Ω DFEG12060D






DFEG12060D-220M# 13.0
±0.3mm
12.6
±0.3mm
6.0
mm
22µH ±20% 6000mA 4900mA 0.0350Ω DFEG12060D






DFEG12060D-2R2M# 13.0
±0.3mm
12.6
±0.3mm
6.0
mm
2.2µH ±20% 16000mA 16000mA 0.0044Ω DFEG12060D






DFEG12060D-330M# 13.0
±0.3mm
12.6
±0.3mm
6.0
mm
33µH ±20% 4200mA 3400mA 0.054Ω DFEG12060D
 読込中...
このページの先頭に戻る