仕様から探す(インダクタ)

該当製品:7346

用途

一般用 自動車用 自動車用インフォテインメント   自動車用パワートレイン/セーフティ  
   
AEC-Q200

Close

「用途」の項目説明

Consumer 一般機器をはじめとする、特別な信頼性を必要としない用途に使用する製品
Infotainment カーナビ/カーオーディオなどのエンターテイメント機器やワイパー、パワーウィンドウなどのボディコントロール系機器等に使用する製品
Powertrain 上記用途に加え、パワートレイン、セーフティ系機器等、高信頼性が求められる用途に使用する製品
AEC-Q200 AEC-Q200対応品 (※デビエーションを提出している場合があります。詳細はお問い合わせ下さい。)

仕様

インダクタンス

最小:0.1 〜 最大:10000000

※範囲で指定

この条件での該当:7346

LxW寸法 (mm)

 
 
 
 
 
 
 

直流抵抗 (Ω) (Rdc)

最小:0.0005671 〜 最大:140

この条件での該当:7346

定格電流 (Itemp) *温度上昇に基づく場合

最小:7 〜 最大:41000

この条件での該当:7346

T寸法 (mm)

最小:0.22 〜 最大:10.5

※範囲で指定

この条件での該当:7346

自己共振周波数 (SRF)

最小:0.5 〜 最大:20000

この条件での該当:7346

特徴

最高使用温度

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃

Close

「最高使用温度」の項目説明

85℃対応
上限85℃まで使用可能
100℃対応 上限100℃まで使用可能
105℃対応
上限105℃まで使用可能
125℃対応 上限125℃まで使用可能
140℃対応 上限140℃まで使用可能
150℃対応 上限150℃まで使用可能
155℃対応 上限155℃まで使用可能

構造

巻線 フェライトコア 巻線 メタルアロイ(R)コア 巻線 非磁性コア
フィルムタイプ 積層タイプ 2in1インダクタ

Close

「構造」の項目説明

Wound(Shield) 巻線構造のインダクタです。フェライト材料のコアを使用しています。
詳細な説明
Wound(Metal) 巻線構造のインダクタです。
磁性材に鉄系磁性粉を用いた大電流対応品です。
詳細な説明
Wound(No Shield) 巻線構造のインダクタです。アルミナ等、非磁性のコアを使用しており、高周波特性に優れています。
詳細な説明
Film フィルム構造のインダクタです。
詳細な説明
Multilayer 積層構造のインダクタです。
詳細な説明
2in1インダクタ 2in1構造による省スペース
詳細な説明

対象回路分類

     

全条件をクリア

Close

全条件をクリア

「全条件クリア」をクリックしていただくと選択されているすべての条件がクリアになります。

このページの先頭に戻る