1. 製品検索インダクタ(コイル)LQG15WZ0N7C02#

LQG15WZ0N7C02#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード1005 (0402) in mm (in inch)、積層タイプ、High Q、自動車(インフォテインメント)対応

AEC-Q200対応品 ※詳細はお問い合わせください。

<包装コード有り品番一覧>
LQG15WZ0N7C02B LQG15WZ0N7C02D LQG15WZ0N7C02J

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

自動車用インフォテインメント / コンフォート機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 1.0±0.05mm
W寸法 0.6±0.05mm
T寸法 0.5±0.1mm
サイズコード mm 1005
インダクタンス 0.7nH±0.2nH
インダクタンス測定周波数 100MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 1200mA
直流抵抗上限 0.03Ω
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -55℃ ~ 125℃
磁気シールドの種類 シールドなし
Q 以上 -
Q 測定周波数 250MHz
自己共振周波数 (以上) 15000MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQG15WZ_02

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 100
D 180mm紙テーピング 10000
J 330mm紙テーピング 40000

質量 (代表値)

1個

0.001g

このページをPDFダウンロード