検索結果(インダクタ)

該当製品:198

絞り込み条件

  • ワイルドカードのご利用について

    Close

    ワイルドカードのご利用について

    ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
    アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。
    クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。

開発中
生産中 新製品
新規設計非推奨 推奨品
生産中止予定品
生産中止品
一般用
自動車用インフォテインメント AEC-Q200
自動車用パワートレイン/セーフティ

Close

インダクタンス

最小:150 〜 最大:560000

※範囲で指定

この条件での該当:198

Close

インダクタンス偏差

 

Close

定格電流 (Itemp) *温度上昇に基づく場合

最小:40 〜 最大:2900

この条件での該当:198

Close

直流抵抗 (Ω) (Rdc)

最小:0.0288 〜 最大:28.6

この条件での該当:198

Close

自己共振周波数 (SRF)

最小:5 〜 最大:400

この条件での該当:198

Close

LxW寸法 (mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T寸法 (mm)

最小:0.6 〜 最大:2.2

※範囲で指定

この条件での該当:198

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
巻線 フェライトコア 巻線 メタルアロイ(R)コア 巻線 非磁性コア
フィルムタイプ 積層タイプ 2in1インダクタ

Close

対象回路分類

現在の検索条件

Close

全条件をクリア

「全条件クリア」をクリックしていただくと選択されているすべての条件がクリアになります。

Close

はじめの検索条件に戻す

「はじめの検索条件に戻す」をクリックしていただくとはじめの検索結果の条件に戻すことができます。

品番 条件クリア
198件中 1件〜20件目
比較する(5品番まで) 選択中の品番(0)
検索結果1000件以下で
CSVダウンロードが可能

Close

ダウンロードしたCSVが文字化けする

文字コードはUTF-8でダウンロードされます。
文字化けする場合はご利用のソフトで文字コードを変換してください。

比較
選択
ステータス

Close

「製品ステータス」の説明

開発中 開発中の製品です。サンプル対応可否、量産時期についてはお問い合わせください。
生産中 量産、販売中の製品です。
新規設計非推奨 新モデルへの部品採用を控えていただきたい製品です。
(Not Recommended for New Design)
生産中止予定 生産中止予定の製品であり、最終受注期限及び最終生産時期が表示されている場合があります。
最終受注期限までに、必要数量の連絡をお願いします。
生産中止 生産を中止しており、ご注文を受け付けていない製品です。
新製品 新製品です。価格や納期等については、お問い合わせください。
推奨 サイズや性能面などの理由で、当社が特におすすめしている製品です。価格や納期等については、お問い合わせください。
特徴 データ
シート
品番
#には包装仕様コードが入ります。
L寸法
W寸法
T寸法
インダクタンス
インダクタンス
偏差
定格電流
(Itemp)

Close

定格電流
(Itemp)

温度上昇に基づく場合


定格電流
(Isat)

Close

定格電流
(Isat)

インダクタンス変化に基づく場合


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
シリーズ名






LQH2HPN100MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
10µH ±20% 430mA(周囲温度85℃) 260mA(周囲温度105℃) 420mA 1.44Ω 30MHz LQH2HPN_DR






LQH2HPN100MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
10µH ±20% 710mA(周囲温度85℃) 430mA(周囲温度105℃) 700mA 0.672Ω 30MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN100MJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
10µH ±20% 830mA(周囲温度85℃) 490mA(周囲温度105℃) 830mA 0.456Ω 30MHz LQH2HPN_JR






LQH2HPN101MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
100µH ±20% 150mA(周囲温度85℃) 210mA 7.08Ω 5MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN150MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
15µH ±20% 290mA(周囲温度85℃) 180mA(周囲温度105℃) 340mA 3.0Ω 25MHz LQH2HPN_DR






LQH2HPN150MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
15µH ±20% 560mA(周囲温度85℃) 310mA(周囲温度105℃) 570mA 1.11Ω 20MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN150MJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
15µH ±20% 710mA(周囲温度85℃) 420mA(周囲温度105℃) 690mA 0.66Ω 20MHz LQH2HPN_JR






LQH2HPN1R0MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
1.0µH ±20% 960mA(周囲温度85℃) 580mA(周囲温度105℃) 1370mA 0.288Ω 100MHz LQH2HPN_DR






LQH2HPN1R0MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1.0µH ±20% 2100mA(周囲温度85℃) 1200mA(周囲温度105℃) 2130mA 0.0816Ω 100MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN1R0NJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1.0µH ±30% 2400mA(周囲温度85℃) 1440mA(周囲温度105℃) 2600mA 0.0576Ω 120MHz LQH2HPN_JR






LQH2HPN1R2NJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1.2µH ±30% 2070mA(周囲温度85℃) 1240mA(周囲温度105℃) 2450mA 0.066Ω 100MHz LQH2HPN_JR






LQH2HPN1R5MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
1.5µH ±20% 900mA(周囲温度85℃) 540mA(周囲温度105℃) 1120mA 0.348Ω 60MHz LQH2HPN_DR






LQH2HPN1R5MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1.5µH ±20% 1850mA(周囲温度85℃) 1110mA(周囲温度105℃) 1700mA 0.1044Ω 90MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN1R5NJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1.5µH ±30% 1810mA(周囲温度85℃) 1080mA(周囲温度105℃) 2200mA 0.09Ω 95MHz LQH2HPN_JR






LQH2HPN220MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
22µH ±20% 270mA(周囲温度85℃) 170mA(周囲温度105℃) 260mA 3.6Ω 20MHz LQH2HPN_DR






LQH2HPN220MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
22µH ±20% 430mA(周囲温度85℃) 250mA(周囲温度105℃) 460mA 1.632Ω 15MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN220MJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
22µH ±20% 540mA(周囲温度85℃) 320mA(周囲温度105℃) 530mA 1.008Ω 20MHz LQH2HPN_JR






LQH2HPN2R2MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
2.2µH ±20% 820mA(周囲温度85℃) 500mA(周囲温度105℃) 850mA 0.408Ω 50MHz LQH2HPN_DR






LQH2HPN2R2MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
2.2µH ±20% 1470mA(周囲温度85℃) 850mA(周囲温度105℃) 1550mA 0.1608Ω 80MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN2R2MJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
2.2µH ±20% 1650mA(周囲温度85℃) 990mA(周囲温度105℃) 1700mA 0.1104Ω 50MHz LQH2HPN_JR
 読込中...
このページの先頭に戻る