検索結果(インダクタ)

該当製品:240

絞り込み条件

  • ワイルドカードのご利用について

    Close

    ワイルドカードのご利用について

    ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
    アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。
    クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。

開発中
生産中 新製品
新規設計非推奨 推奨品
生産中止予定品
生産中止品
一般用
自動車用インフォテインメント AEC-Q200
自動車用パワートレイン/セーフティ

Close

インダクタンス

最小:0.7 〜 最大:150

※範囲で指定

この条件での該当:240

Close

インダクタンス偏差

 

Close

定格電流 (Itemp) *温度上昇に基づく場合

最小:110 〜 最大:1200

この条件での該当:240

Close

直流抵抗 (Ω) (Rdc)

最小:0.03 〜 最大:3

この条件での該当:240

Close

自己共振周波数 (SRF)

最小:800 〜 最大:15000

この条件での該当:240

Close

LxW寸法 (mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T寸法 (mm)

最小:0.6 〜 最大:0.6

※範囲で指定

この条件での該当:240

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
巻線 フェライトコア 巻線 メタルアロイ(R)コア 巻線 非磁性コア
フィルムタイプ 積層タイプ 2in1インダクタ

Close

対象回路分類

現在の検索条件

Close

全条件をクリア

「全条件クリア」をクリックしていただくと選択されているすべての条件がクリアになります。

Close

はじめの検索条件に戻す

「はじめの検索条件に戻す」をクリックしていただくとはじめの検索結果の条件に戻すことができます。

品番 条件クリア LQG15WZ????02
240件中 1件〜20件目
比較する(5品番まで) 選択中の品番(0)
検索結果1000件以下で
CSVダウンロードが可能

Close

ダウンロードしたCSVが文字化けする

文字コードはUTF-8でダウンロードされます。
文字化けする場合はご利用のソフトで文字コードを変換してください。

比較
選択
ステータス

Close

「製品ステータス」の説明

開発中 開発中の製品です。サンプル対応可否、量産時期についてはお問い合わせください。
生産中 量産、販売中の製品です。
新規設計非推奨 新モデルへの部品採用を控えていただきたい製品です。
(Not Recommended for New Design)
生産中止予定 生産中止予定の製品であり、最終受注期限及び最終生産時期が表示されている場合があります。
最終受注期限までに、必要数量の連絡をお願いします。
生産中止 生産を中止しており、ご注文を受け付けていない製品です。
新製品 新製品です。価格や納期等については、お問い合わせください。
推奨 サイズや性能面などの理由で、当社が特におすすめしている製品です。価格や納期等については、お問い合わせください。
特徴 データ
シート
品番
#には包装仕様コードが入ります。
L寸法
W寸法
T寸法
インダクタンス
インダクタンス
偏差
定格電流
(Itemp)

Close

定格電流
(Itemp)

温度上昇に基づく場合


定格電流
(Isat)

Close

定格電流
(Isat)

インダクタンス変化に基づく場合


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
シリーズ名







LQG15WZ0N7B02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0.7nH ±0.1nH 1200mA 0.03Ω 15000MHz LQG15WZ_02







LQG15WZ0N7C02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0.7nH ±0.2nH 1200mA 0.03Ω 15000MHz LQG15WZ_02







LQG15WZ0N7S02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0.7nH ±0.3nH 1200mA 0.03Ω 15000MHz LQG15WZ_02







LQG15WZ0N8B02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0.8nH ±0.1nH 1200mA 0.03Ω 15000MHz LQG15WZ_02







LQG15WZ0N8C02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0.8nH ±0.2nH 1200mA 0.03Ω 15000MHz LQG15WZ_02







LQG15WZ0N8S02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0.8nH ±0.3nH 1200mA 0.03Ω 15000MHz LQG15WZ_02







LQG15WZ0N9B02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0.9nH ±0.1nH 1200mA 0.03Ω 15000MHz LQG15WZ_02







LQG15WZ0N9C02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0.9nH ±0.2nH 1200mA 0.03Ω 15000MHz LQG15WZ_02







LQG15WZ0N9S02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0.9nH ±0.3nH 1200mA 0.03Ω 15000MHz LQG15WZ_02







LQG15WZ10NG02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
10nH ±2% 500mA 0.19Ω 3300MHz LQG15WZ_02







LQG15WZ10NH02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
10nH ±3% 500mA 0.19Ω 3300MHz LQG15WZ_02







LQG15WZ10NJ02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
10nH ±5% 500mA 0.19Ω 3300MHz LQG15WZ_02







LQG15WZ11NG02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
11nH ±2% 450mA 0.22Ω 3000MHz LQG15WZ_02







LQG15WZ11NH02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
11nH ±3% 450mA 0.22Ω 3000MHz LQG15WZ_02







LQG15WZ11NJ02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
11nH ±5% 450mA 0.22Ω 3000MHz LQG15WZ_02







LQG15WZ12NG02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
12nH ±2% 450mA 0.24Ω 2800MHz LQG15WZ_02







LQG15WZ12NH02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
12nH ±3% 450mA 0.24Ω 2800MHz LQG15WZ_02







LQG15WZ12NJ02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
12nH ±5% 450mA 0.24Ω 2800MHz LQG15WZ_02







LQG15WZ13NG02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
13nH ±2% 400mA 0.26Ω 2800MHz LQG15WZ_02







LQG15WZ13NH02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
13nH ±3% 400mA 0.26Ω 2800MHz LQG15WZ_02
 読込中...
このページの先頭に戻る